RMT-230T R.TH., Mechanical Dial Thermostat

087N1125

RMT230T , Electro mechanical room thermostat with accelerator, thermometer and night set-back use in 230V system with SPDT contact

Produktdetails

Bruttogewicht 0.15 Kilogram
Gewicht netto 0.148 Kilogram
Volume 0.372 Liter
EAN 5702420019031

 

Ausgangsschaltleistung induktiv [A] 4 A
Ausgangsschaltleistung resistiv [A] 10 A
Beschleuniger Ja
Breite [mm] 80 mm
Description RMT230T , Electro mechanical room thermostat with accelerator, thermometer and night set-back use in 230V system with SPDT contact
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingebautes Thermometer Ja
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantie [Jahr] 2
Höhe [mm] 80 mm
In scope of WEEE Yes
Kategoriebezeichnung Mechanical Dial Thermostat
Kontakt für Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr Ja
Media A
Produktbeschreibung RMT-230T R.TH.
Produktetikett Yes
Produktgruppe Electro mechanical room thermostat
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schaltdifferenz [°C] [max.] 1 °C
Temperatur [°C] [max.] 30 °C
Temperatur [°C] [min.] 8 °C
Tiefe [mm] 40 mm
Typ RMT230
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality