ECL-Applikationsschlüssel, A368

087H3803

ECL Application key A368. Heating control with one or two circulation pump control. Refill water function with one or two pumps.

Produktdetails

Bruttogewicht 0.336 Kilogram
Gewicht netto 0.031 Kilogram
Volume 1.152 Liter
EAN 5710104028002

 

Anzahl Heizkreise 1
Anzahl Motorstellventile 2
Anzahl Warmwasserkreise 1
Brauchwassererwärmungssystem Ja
Description ECL Application key A368. Heating control with one or two circulation pump control. Refill water function with one or two pumps.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktgruppe ECL Application keys
Pumpen Anzahl 6
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-Dossier Nr. 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Typ A368
Warmwasser Speicherladesystem Nein
Warmwasser Speichersystem Nein
Zone control No

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality