Temperaturfühler, MBT 3270, 22 mm, G,1/4

084Z7138

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: Brass, Elektrischer Anschluss: AMP Junior Power Timer, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse

Produktdetails

Bruttogewicht 0.056 Kg
Gewicht netto 0.05 Kg
Volume 0.05 Liter
EAN 5702423188628

 

Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp G
Austritt Sign. Ohm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 0.87 in
Einsatzlänge [mm] 22 mm
Elektr. Anschlussgröße 2 Anschlüsse
Elektrischer Anschluss AMP Junior Power Timer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fühlereinsatz Fest
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 5.12 in
Kabellänge [m] 0.13 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Kabeltemperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Kabeltemperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Kabeltyp Silikon
Max. Umgebungstemperatur [°C] 125 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 257 °F
Menge je Verpackungseinheit 30 pc
Product Name Description Temperaturfühler
Produktgruppe Sensors
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße 1/4
Prozessanschlussmaterial Messing
Prozessanschlusstyp G
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.18 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 4.5 mm
Schutzschlauchmaterial Brass
SCIP-Dossier Nr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Standardmäßiger Anschluss ISO 228
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 3270
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 3270-10000-022-00201-013
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality