Temperaturfühler, MBT 153, 8.500 m, Pt, 100 Ohm

084Z6038

Elektrischer Anschluss: Kabel, Kabeltyp: Silikon

Produktdetails

Bruttogewicht 0.268 Kilogram
Gewicht netto 0.257 Kilogram
Volume 0.6 Liter
EAN 5702423144563

 

Austritt Sign. Ohm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Einsatz, Typ Variabel
Elektr. Anschlussgröße 2 Leiter
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 334.65 in
Kabellänge [m] 8.5 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Kabeltemperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Kabeltemperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Kabeltyp Silikon
Menge je Verpackungseinheit 30 pc
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP68
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.24 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 6 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 305
SCIP-Dossier Nr. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 153
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 153-2000-0850
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality