Temperaturfühler, MBT 153, 8.5 m, Pt, 100 Ohm

084Z6032

Elektrischer Anschluss: Kabel, Kabeltyp: PVC

Produktdetails

Bruttogewicht 0.275 Kilogram
Gewicht netto 0.264 Kilogram
Volume 1.845 Liter
EAN 5702423141821

 

Austritt Sign. Ohm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Einsatz, Typ Variabel
Elektr. Anschlussgröße 2 Leiter
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Yes
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 335 in
Kabellänge [m] 8.5 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kabeltemperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Kabeltemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Kabeltyp PVC
Menge je Verpackungseinheit 5 pc
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP68
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.236 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 6 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 305
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 153
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 153-0000-0850
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality