MBT 5560, 150 mm, G,1/4

084Z4022

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti

Produktdetails

Bruttogewicht 0.179 Kilogram
Gewicht netto 0.131 Kilogram
Volume 0.537 Liter
EAN 5702423211593

 

Anschlussmaterial AISI 316 Ti
Anschlusstyp G
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 5.9 in
Einsatzlänge [mm] 150 mm
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.] 100 °C
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.] 0 °C
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.] 212 °F
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.] 32 °F
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße Pg 9
Elektrischer Anschluss Angular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen und innen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fühlereinsatz Fest
In scope of WEEE Yes
Max. Umgebungstemperatur [°C] 85 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 185 °F
Menge je Verpackungseinheit 13 pc
Messumf.typ Integriert
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperature transmitter
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße 1/4
Prozessanschlussmaterial Edelstahl
Prozessanschlusstyp G
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP65
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.315 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 8 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
Standardmäßiger Anschluss ISO 228
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement < ± 1% FS
Typ MBT 5560
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 5560-0000-0150-10-110
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 1000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality