Temperaturfühler, AKS 21 A, 5 m, Pt, 1000 Ohm

084N9318

Messbereich [°C]: -60 - 200, Elektrischer Anschluss: Kabel, Kabeltyp: Silikon

Produktdetails

Bruttogewicht 0.19 Kilogram
Gewicht netto 0.175 Kilogram
Volume 0.432 Liter
EAN 5702422122081

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße 2 Leiter
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Yes
Fühlereinsatz Fest
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 196.85 in
Kabellänge [m] 5 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Kabeltyp Silikon
Max. Umgebungstemperatur [°C] 160 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 320 °F
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Messbereich [°C] [max.] 200 °C
Messbereich [°C] [min.] -60 °C
Messbereich [°F] [max.] 392 °F
Messbereich [°F] [min.] -76 °F
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP67
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.23 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 5.8 mm
Schutzrrohrlänge [in] 1.58 in
Schutzschlauchlänge [mm] 40 mm
Schutzschlauchmaterial Stainless steel
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ AKS 21 A
Typ Fühlerelement Pt
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 1000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality