Temperaturfühler, EKS 221, 3.5 m, NTC, 10000 Ohm

084N3210

Messbereich [°C]: -50 - 120, Elektrischer Anschluss: Kabel, Kabeltyp: THERMOPLASTISCHER GUMMI

Produktdetails

Bruttogewicht 0.032 Kilogram
Gewicht netto 0.027 Kilogram
Volume 0.225 Liter
EAN 5702428171977

 

Anmerkungen SENSORKABEL
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße 2 Leiter
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Out of scope
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
Identisches Produkt 084N3206
In scope of WEEE Yes
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 88.9 in
Kabellänge [m] 3.5 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Kabeltyp THERMOPLASTISCHER GUMMI
Max. Umgebungstemperatur [°C] 120 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 248 °F
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Messbereich [°C] [max.] 120 °C
Messbereich [°C] [min.] -50 °C
Messbereich [°F] [max.] 248 °F
Messbereich [°F] [min.] -58 °F
NTC Elementcharakteristik 10.000 Ohm/25°C
Produktetikett Yes
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP67
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.24 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 6 mm
Schutzschlauchmaterial Thermoplastic rubber
Toleranz Fühlerelement ± 1%
Typ EKS 221
Typ Fühlerelement NTC
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 10000

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality