Kühlstellenregelung (TXV), EKC 202C-MS

084B8543

Funktion: 4 Ausgänge, 2 Temp. Sensoren, DI, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Kommunik.: Optional MODBUS; Optional LON, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20

Produktdetails

Bruttogewicht 0.252 Kilogram
Gewicht netto 0.211 Kilogram
Volume 0.512 Liter
EAN 5702428490245

 

Anwendungsbereich Kühlungsregelung
Anzahl der Verdampfer max. 1 pc
Anzahl der Verdichter max. 1 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Display an der Vorderseite Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion 4 Ausgänge, 2 Temp. Sensoren, DI
In scope of WEEE Yes
Kommunik. Optional LON
Optional MODBUS
Leistungsaufnahme [VA] 2.5 VA
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktname Kühlstellenregelung (TXV)
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp Kühlung Regelung (Temp)
Temp. Fühler-Service NTC 5000
NTC10000
NTC2000
NTC2500
NTC3000
Typ EKC 202C-MS
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
wartbar Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality