Senzor temperature, EKS 211, 1.5 m, NTC, 5000 Ohm

084B4403

Merni opseg [°C]: -40 - 80, Električna konekcija: KABL SA PINOVIMA, Vrsta kabla: PVC

Product details

Bruto težina 0.046 Kilogram
Neto težina 0.04 Kilogram
Zapremina 0.157 Liter
EAN 5702428099707

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Dužina kabla [in] 59.06 in
Dužina kabla [m] 1.5 m
Dužina zaštitne cevi [in] 1.18 in
Dužina zaštitne cevi [mm] 30 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija KABL SA PINOVIMA
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Identični proizvod 084N1220
In scope of WEEE Yes
Karakteristike NTC elementa B(20/100): 3980 ±1,5%
Količina po formatu pakovanja 150 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 80 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 176 °F
Materijal zaštitne cevi Thermoplastic polyester
Merni opseg [°C] [Max] 80 °C
Merni opseg [°C] [Min] -40 °C
Merni opseg [°F] [Max] 176 °F
Merni opseg [°F] [Min] -40 °F
Naziv proizvoda Senzor temperature
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea NTC Thermistor/ Probe assembly M2020
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Otpor elementa senzora [Ohm] 5000
Označeni proizvod Yes
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.32 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 8 mm
SCIP dosije br. c8cac0db-2ee3-4ba7-aa11-15ddb932a486
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. opseg kabla [°C] [Max] 100 °C
Temp. opseg kabla [°C] [Min] -40 °C
Tip EKS 211
Tolerancija elementa senzora ± 5% (R) at 0°C
Umetak senzora Fiksno
Veličina električne konekcije 2 žice
Vrsta elementa senzora NTC
Vrsta kabla PVC
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality