Absperrklappen, VFY-WA, Elektrischer Stellantrieb, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Waffel

082G7363

Dieses Produkt wurde eingestellt.
Wir haben einen Ersatz.

VFY-WA PN16 DN50 24V CI/PA/EPDM 24V

Produktdetails

Bruttogewicht 5.005 Kilogram
Gewicht netto 5.005 Kilogram
Volume 26.904 Liter
EAN 5702421536513

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlusstypen Waffel
Anwendung Heizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse 2
Betriebsart Elektrischer Stellantrieb
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFY-WA PN16 DN50 24V CI/PA/EPDM 24V
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 16 bar
Drehmoment [Nm] 20 N-m
Drehwinkel [°] 90 °
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 50 mm
Einbaulage außer Kappe unten
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60
Funktion Ein/Aus
Getriebeflansch Type F05
Kvs-Werte [m³/h] 79 m³/h
Lagertemperatur [min.] [°C] -10 °C
Leckrate [% kvs] Leckrate A
Leistungsaufnahme [W] 15 W
Länge [mm] 43 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Medium Alternative 2 Zirkulationswasser
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Butterfly valves
Schutzart IP66
Sicherheitsfunktion Nein
Stellungsrückmeldung Nein
Typ VFY-WA
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -10 °C
Ventilgröße DN 50
Ventiltyp Konzentrisches Design
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
Werkstoff Flansch Gusseisen EN GJL 250 (DIN GG25)
Werkstoff Gehäuse Grauguss EN GJL 250 (DIN GG25)
Werkstoff Klappenscheibe Sphäroguss EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) mit Polyamid-Beschichtung
Werkstoff Schaltwelle Edelstahl AISI 420
Werkstoff Schaltwellendichtung Nitril/Viton/Zink-beschichtet S. + PTFE
Werkstoff Ventildichtung (2) EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Gusseisen EN GJL 250 (DIN GG25)
Zulassung CE
Zulassungsstandard PED 97/23/CE, EN 12266-1, Rate A
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality