AMV 25 SU, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 15 mm

082H3039

AMV 25 SU 24V 15s/mm 15mm 450N

Produktdetails

Bruttogewicht 2.231 Kilogram
Gewicht netto 2.231 Kilogram
Volume 5.054 Liter
EAN 5702421522028

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Ja
Anwendung HVAC
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 25 SU 24V 15s/mm 15mm 450N
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handverstellung Ja
Hub [mm] 15 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 12 W
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. 1ca58089-c04d-4ca4-802c-c9ba1189bbd9
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 25 SU/SD
Sicherheitsfunktion Ja
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 450 N
Stellsignal 3-Punkt
Stellungsrückmeldung nein – Potentiometer erforderlich
Stellzeit [s/mm] 11 s/mm
Typ AMV 25 SU
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality