AMV 25 SD, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, 15.00 mm

082H3037

AMV 25 SD 230V 15s/mm 15mm 450N

Produktdetails

Bruttogewicht 2.222 Kg
Gewicht netto 2.176 Kg
Volume 5.187 Liter
EAN 5702421522004

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Ja
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung HVAC
China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 25 SD 230V 15s/mm 15mm 450N
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequenz [Hz] 50/60
Handverstellung Ja
Hub [mm] 15 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 12 W
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. 1ca58089-c04d-4ca4-802c-c9ba1189bbd9
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 25 SU/SD
Sicherheitsfunktion Ja
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 450 N
Stellsignal 3-Punkt
Stellungsrückmeldung nein – Potentiometer erforderlich
Stellzeit [s/mm] 11 s/mm
Typ AMV 25 SD
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality