AMB 182, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

082H0238

AMB 182 15Nm 3p 240s 230V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.742 Kilogram
Gewicht netto 0.663 Kilogram
Volume 2.032 Liter
EAN 5710104078069

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung Temperaturregelung in Zentralheizungen
China RoHS compliance Out of scope
Description AMB 182 15Nm 3p 240s 230V
Drehmoment [Nm] 15 N-m
Drehwinkel [°] 90 °
Frequenz [Hz] 50/60
Handverstellung Ja
In scope of WEEE and contain batteries No
Lagertemperatur [max.] [°C] 80 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -10 °C
Leistungsaufnahme [W] 4 W
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP42
Schutzklasse II
Sicherheitsfunktion Nein
Stellart Standardmäßig
Stellsignal 3-Punkt
Stellzeit [s/°] 240 s/°
Typ AMB 182
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality