AMB 162, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 60 s/mm

082H0230

AMB 162 5Nm mod 60s 24V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.63 Kilogram
Gewicht netto 0.508 Kilogram
Volume 2.032 Liter
EAN 5702425103308

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung Temperaturregelung in Zentralheizungen
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMB 162 5Nm mod 60s 24V
Drehmoment [Nm] 5 N-m
Drehwinkel [°] 90 °
Eingangssignal Regelung Y [mA] 0(4) - 20 mA
Eingangssignal Regelung Y [V] 0(2) - 10 V
Frequenz [Hz] 50/60
Handverstellung Ja
Lagertemperatur [max.] [°C] 80 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -10 °C
Leistungsaufnahme [W] 3 W
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP42
Schutzklasse II
Sicherheitsfunktion Nein
Spindel, Stellzeit [s/mm] 60 s/mm
Stellart Standardmäßig
Stellsignal Modulierend
Stellzeit [s/°] 60 s/°
Typ AMB 162
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality