AMB 162, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 60 s/mm

082H0212

AMB 162 5Nm 3p 60s 24V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.677 Kilogram
Gewicht netto 0.592 Kilogram
Volume 2.016 Liter
EAN 5710104077567

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung Temperaturregelung in Zentralheizungen
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMB 162 5Nm 3p 60s 24V
Drehmoment [Nm] 5 N-m
Drehwinkel [°] 90 °
Frequenz [Hz] 50/60
Handverstellung Ja
Lagertemperatur [max.] [°C] 80 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -10 °C
Leistungsaufnahme [W] 3 W
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP42
Schutzklasse II
Sicherheitsfunktion Nein
Spindel, Stellzeit [s/mm] 60 s/mm
Stellart Standardmäßig
Stellsignal 3-Punkt
Stellzeit [s/°] 60 s/°
Typ AMB 162
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality