AMV 438, Toitepinge [V] AC: 24, 15 mm

082H0122

AMV 438 SU 24V 15s/mm 15mm 450N

Produktdetails

Brutokaal 2.402 Kilogram
Netokaal 2.402 Kilogram
Volume 4.874 Liter
EAN 5710104005270

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Ja
Anwendung HVAC
Asendi tagasiside ei – nõutav on potentsiomeeter
Contain batteries No
Description AMV 438 SU 24V 15s/mm 15mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handverstellung Ja
Juhtimissignaali tüüp 3-punkti
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 15 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 12 W
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. 709f2fca-a1c4-4b25-8629-a1bcca55ce69
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 438 SU
Sicherheitsfunktion Ja
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 450 N
Stellzeit [s/mm] 15 s/mm
Toitepinge [V] AC 24 V
Typ AMV 438
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality