AMZ 113, 13.00 m³/h, Rp 1

082G5420

AMZ 113 ON/OFF 3-Weg IG 230V DN25

Produktdetails

Bruttogewicht 2 Kilogram
Gewicht netto 1.913 Kilogram
Volume 3.857 Liter
EAN 5710104080086

 

Alternative Anwendung VSP Solaranlagen
Alternatives Medium Zirkulationswasser
Anschlussgröße Rp 1
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Private und gewerbliche Zentralheizungen
Anzahl der Anschlüsse 3
China RoHS compliance Out of scope
Description AMZ 113 ON/OFF 3-Weg IG 230V DN25
Drehmoment [Nm] 10 N-m
Durchmesser [mm] 25 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kegelstange Position Keiner
Kvs-Werte [m³/h] 13 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 110 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medium Alternative 2 Glykolhaltiges Wasser mit bis zu 50 % Glykolanteil
Nenndruck [bar] 40 bar
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdifferenzdruck (Mischventil) [bar] [max.] 6 bar
Schließdifferenzdruck (Verteilventil) [bar] [max.] 6 bar
SCIP-Dossier Nr. 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP-Dossier Produktname 082G5420
Typ AMZ 113
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 25
Werkstoff Kugel CW 614 N UNI gemäß DIN EN 12164
Werkstoff Schaltwelle CW 614 N UNI EN 12164
Werkstoff Ventilgehäuse CW 617 N UNI EN 12165
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality