Elektrische Stellantriebe, AMV 150, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

082G3090

AMV 150 230V 24s/mm 5mm 250N

Product details

Bruttogewicht 0.4 Kilogram
Gewicht netto 0.394 Kilogram
Volume 0.978 Liter
EAN 5702421551745

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung Fernwärme und -zonenheizung
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 150 230V 24s/mm 5mm 250N
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequenz [Hz] 50/60
Handverstellung Ja
Hub [mm] 5 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 8 W
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
SCIP-Dossier Produktname AMV (E) 130 - 150
Sicherheitsfunktion Nein
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 250 N
Stellsignal 3-Punkt
Stellungsrückmeldung nein – Potentiometer erforderlich
Stellzeit [s/mm] 24 s/mm
Typ AMV 150
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality