Elektrische Stellantriebe, AME 23 SU, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24

082G3042

AME 23 SU 24V 15s/mm 10mm 450N

Produktdetails

Bruttogewicht 1.894 Kilogram
Gewicht netto 1.759 Kilogram
Volume 3.36 Liter
EAN 5702421521984

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Ja
Anwendung Fernwärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 23 SU 24V 15s/mm 10mm 450N
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
Eingangssignal Regelung Y [mA] 0(4) - 20 mA
Eingangssignal Regelung Y [mA], Impedanz [Ohm] 500
Eingangssignal Regelung Y [V] 0(2) - 10 V
Eingangssignal Regelung Y [V], Impedanz [kOhm] 24 kOhm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handverstellung Ja
Hub [mm] 10 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 9 W
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. afb51934-6efd-4069-a012-f8d90ad0b3b5
SCIP-Dossier Produktname AME 23 SU 24V 15s/mm 10mm 450N
Sicherheitsfunktion Ja
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 450 N
Stellsignal Modulierend/3-Punkt
Stellungsrückmeldung Ja
Stellzeit [s/mm] 15 s/mm
Typ AME 23 SU
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality