AMV 25, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, 15.00 mm

082G3024

AMV 25 230V 11s/mm 15mm 1000N

Produktdetails

Bruttogewicht 1.597 Kilogram
Gewicht netto 1.49 Kilogram
Volume 3.663 Liter
EAN 5702421513118

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung HVAC
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 25 230V 11s/mm 15mm 1000N
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequenz [Hz] 50/60
Handverstellung Ja
Hub [mm] 15 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 2 W
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 20 - 35
Sicherheitsfunktion Nein
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 1000 N
Stellsignal 3-Punkt
Stellungsrückmeldung nein – Potentiometer erforderlich
Stellzeit [s/mm] 11 s/mm
Typ AMV 25
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality