AMV 35, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, 15.00 mm

082G3021

AMV 35 230V 3s/mm 15mm 600N

Produktdetails

Bruttogewicht 1.7 Kg
Gewicht netto 1.595 Kg
Volume 3.465 Liter
EAN 5702421513057

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung HVAC
China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 35 230V 3s/mm 15mm 600N
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequenz [Hz] 50/60
Handverstellung Ja
Hub [mm] 15 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 7 W
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 20 - 35
Sicherheitsfunktion Nein
Stellart Schnell
Stellkraft [N] 600 N
Stellsignal 3-Punkt
Stellungsrückmeldung nein – Potentiometer erforderlich
Stellzeit [s/mm] 3 s/mm
Typ AMV 35
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality