Elektrische Stellantriebe, AMV 33, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24

082G3014

AMV 33 24V 3s/mm 10mm 450N

Produktdetails

Bruttogewicht 2.106 Kilogram
Gewicht netto 2.012 Kilogram
Volume 3.471 Liter
EAN 5702421510629

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Ja
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung Fernwärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 33 24V 3s/mm 10mm 450N
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handverstellung Ja
Hub [mm] 10 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 12 W
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 33
Sicherheitsfunktion Ja
Stellart Schnell
Stellkraft [N] 450 N
Stellsignal 3-Punkt
Stellungsrückmeldung nein – Potentiometer erforderlich
Stellzeit [s/mm] 3 s/mm
Typ AMV 33
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality