Elektrische Stellantriebe, AMV 30, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24

082G3012

AMV 30 24V 3s/mm 10mm 450N

Produktdetails

Bruttogewicht 1.656 Kilogram
Gewicht netto 1.6 Kilogram
Volume 3.471 Liter
EAN 5702421510605

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung Fernwärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 30 24V 3s/mm 10mm 450N
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handverstellung Ja
Hub [mm] 10 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 7 W
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 20 - 35
Sicherheitsfunktion Nein
Stellart Schnell
Stellkraft [N] 450 N
Stellsignal 3-Punkt
Stellungsrückmeldung nein – Potentiometer erforderlich
Stellzeit [s/mm] 3 s/mm
Typ AMV 30
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality