Elektrische Stellantriebe, AME 10, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24

082G3005

AME 10 24V 14s/mm 5mm 300N

Produktdetails

Bruttogewicht 0.664 Kilogram
Gewicht netto 0.587 Kilogram
Volume 1.729 Liter
EAN 5702421507506

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung Fernwärme
China RoHS compliance Out of scope
Description AME 10 24V 14s/mm 5mm 300N
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
Eingangssignal Regelung Y [mA] 0(4) - 20 mA
Eingangssignal Regelung Y [mA], Impedanz [Ohm] 500
Eingangssignal Regelung Y [V] 0(2) - 10 V
Eingangssignal Regelung Y [V], Impedanz [kOhm] 24 kOhm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handverstellung Ja
Hub [mm] 5 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 4 W
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 10/13
Sicherheitsfunktion Nein
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 300 N
Stellsignal Modulierend/3-Punkt
Stellungsrückmeldung Ja
Stellzeit [s/mm] 14 s/mm
Typ AME 10
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality