Elektrische Stellantriebe, AMV 10, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24

082G3002

AMV 10 24V 14s/mm 5mm 300N

Produktdetails

Bruttogewicht 0.67 Kilogram
Gewicht netto 0.634 Kilogram
Volume 2.025 Liter
EAN 5702421507483

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung Fernwärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 10 24V 14s/mm 5mm 300N
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handverstellung Ja
Hub [mm] 5 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 2 W
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP54
Schutzklasse II
SCIP-Dossier Nr. ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIP-Dossier Produktname AMV(E) 10/13
Sicherheitsfunktion Nein
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 300 N
Stellsignal 3-Punkt
Stellungsrückmeldung nein – Potentiometer erforderlich
Stellzeit [s/mm] 14 s/mm
Typ AMV 10
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality