ABNM A5 0-10V, LIN, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 6.50 mm, Stromlos geöffnet

082F1165

ABNM A5 LIN, 24 V, 6,5 mm, NO, thermischer Stellantrieb

Produktdetails

Bruttogewicht 0.117 Kilogram
Gewicht netto 0.117 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN 5702420124421

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ABNM A5 LIN, 24 V, 6,5 mm, NO, thermischer Stellantrieb
Eingangssignal Regelung Y [V] 0 - 10 V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Hub [mm] 6.5 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 54
Kompatibilität mit AB-QM-Größe DN 10-32
Produktetikett Yes
Produktgruppe Thermal actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelcharakteristik LIN
SCIP-Dossier Nr. 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98
SCIP-Dossier Produktname 082F1165
Stellsignal Modulierend
Stromlose Position Stromlos geöffnet
Typ ABNM A5 0-10V
UK RoHS compliance Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
Zulassungsstandard EC EN 60730
UL 60730

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality