ABN A5 Ein/Aus, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, 5.00 mm, Stromlos geschlossen
082F1152
ABN A5, 230 V, 5 mm, NC, thermischer Stellantrieb
ABN A5, 230 V, 5 mm, NC, thermischer Stellantrieb
Bruttogewicht | 0.096 Kilogram |
Gewicht netto | 0.096 Kilogram |
Volume | 0.358 Liter |
EAN | 5702420122236 |
Bruttogewicht | 0.096 Kilogram |
Gewicht netto | 0.096 Kilogram |
Volume | 0.358 Liter |
EAN | 5702420122236 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ABN A5, 230 V, 5 mm, NC, thermischer Stellantrieb |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hub [mm] | 5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 |
Kabel inklusive | Nein |
Kompatibilität mit AB-QM-Größe | DN 10-32 |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
SCIP-Dossier Produktname | 082F1152 |
Stellsignal | Ein/Aus und PWM |
Stromlose Position | Stromlos geschlossen |
Typ | ABN A5 On/Off |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Zulassungsstandard |
EC EN 60730 UL 60730 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ABN A5, 230 V, 5 mm, NC, thermischer Stellantrieb |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hub [mm] | 5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP 54 |
Kabel inklusive | Nein |
Kompatibilität mit AB-QM-Größe | DN 10-32 |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
SCIP-Dossier Produktname | 082F1152 |
Stellsignal | Ein/Aus und PWM |
Stromlose Position | Stromlos geschlossen |
Typ | ABN A5 On/Off |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Zulassungsstandard |
EC EN 60730 UL 60730 |