ABN A5 Ein/Aus, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 5.00 mm, Stromlos geschlossen

082F1150

ABN A5, 24 V, 5 mm, NC, thermischer Stellantrieb

Produktdetails

Bruttogewicht 0.096 Kilogram
Gewicht netto 0.088 Kilogram
Volume 0.346 Liter
EAN 5702420122243

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ABN A5, 24 V, 5 mm, NC, thermischer Stellantrieb
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Hub [mm] 5 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP 54
Kabel inklusive Nein
Kompatibilität mit AB-QM-Größe DN 10-32
Produktetikett Yes
Produktgruppe Thermal actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
SCIP-Dossier Produktname 082F1150
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Stellsignal Ein/Aus und PWM
Stromlose Position Stromlos geschlossen
Typ ABN A5 On/Off
UK RoHS compliance Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
Zulassungsstandard EC EN 60730
UL 60730

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality