Elektrische Stellantriebe, ABV, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

082F0051

ABV NC 220V STELLANTRIEB

Produktdetails

Bruttogewicht 0.304 Kilogram
Gewicht netto 0.304 Kilogram
Volume 0.556 Liter
EAN 5702421509326

 

Antriebs Type Thermisch-pneumatisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung Vorlauftemperatur
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ABV NC 220V STELLANTRIEB
Drehgeschwindigkeit [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequenz [Hz] 50/60
Handverstellung Ja
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 9 W
Produktgruppe Electrical actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP41
SCIP-Dossier Nr. 6dbf9109-1117-4e8b-b477-7e109d7fd8d1
SCIP-Dossier Produktname ABV NC
Sicherheitsfunktion Nein
Stellart Standardmäßig
Stellsignal 2-Punkt
Stellzeit [s/mm] 540 s/mm
Typ ABV
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality