Verbundregler, AK-PC 782A

080Z0192

Funktion: Transkritischer Booster, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: RJ11 (CAN) zu Display; RS232; LON RS485, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Product details

Bruttogewicht 0.964 Kilogram
Gewicht netto 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428946797

 

Analoogsisendid (AI) [pc] 11 tükki
Anzahl der Verdichter max. 8 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 8 tükki
Display - option EKA 163B
EKA 164B
MMIGRS2
Division 25
Ekraan, ees Ei
Energiatarve [VA] 8 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Transkritischer Booster
Heakskiit C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
I/O liidesed, max 160 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kompr. ohutussign. arv, max 6 tükki
Kompressori võimsusrežiim Samm/kiirus
Kondensaatori juhtimistüüp Temperatuur
Kontrolleri tüüp Paketi kontroller
Lisamoodulite arv, max 11 tükki
Lisateave Transcri.,Speed,CO2,HP,Oil,HR
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakendi formaat Üksikpakend
PFAS content [Yes/No] No
Programmeerimistööriistad AK-ST 500
Rakendusala Tüürimisfunktsioon
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhulüliti täiend. sisendid, max 5 tükki
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Sprache Tschechisch
Dänisch
Niederländisch
Englisch
Finnish
Französisch
Deutsch
Italienisch
Polnisch
Portugiesisch
Russisch
hispaania
Teabeedastuse tüüp LON RS485
RJ11 (CAN) ekraaniga ühendamiseks
RS232
USB-B to PC
Termostaatide täiendavad sisendid, max 5 tükki
Toitepinge [V] DC 24 V
Toote nimetus Paketi kontroller
Toote omadused Vastab CO2-nõuetele
Sis. välist andmesidet
Ujuva kondensaatori rõhk
Soojustagastuse funktsioon
Koormuse eraldamine
Öine madalamaks reguleerimine
P0 optimeerimine
Pumba juhtimine
3-suunalise ventiiliga juhtimine
Tooterühm Compressor/condenser control
Tootetarvikud Electron. control accessories
Täiendavad alarmisisendid, max 10 tükki
Täiendavad analoogsisendid, max 5 tükki
Täiendavad PI juhtelemendid, max 3 tükki
Tüüp AK-PC 782A
Tüürimisfunktsiooni reziim PI
Tüürimisfunktsiooni sisend Rõhk
UL evaluated Yes
Ventilaatori juhtrežiim PI
Ventilaatori võimsuse juhtimine Samm/kiirus
Ventilaatorite arv, max 8 tükki
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Õli juhtimine Jah, CO2-ga

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality