AK-PS 250, Accessory, Power Supply

080Z0055

AK-PS 250, Accessory, Power Supply, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdetails

Bruttogewicht 0.32 Kilogram
Gewicht netto 0.28 Kilogram
Volume 0.792 Liter
EAN 5702428134392

 

Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Eingesetzt für Produkt Power Supply
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Versorgungsspannung 24V DC, 2,5 Amp
In scope of WEEE Yes
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Electron. control accessories
Produktname Versorgungsspannung
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Accessory
Typenbezeichnung AK-PS 250
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 100 V
Weitere Informationen Größe: 72 x 90 mm

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality