EKE 100 1V, IP20

080G5051

Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 1, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 1, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 1, Digitale Ausgänge (DO) [Stk]: 1, Schutzart: IP20, Befestigungsmethode: DIN Schiene

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.178 Kilogram
Čistá hmotnost 0.136 Kilogram
Objem 0.854 Liter
EAN 5715162500781

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 1 pc
Analogové vstupy – typ Voltage or Current
Bzučák NO
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Digitální vstupy (DI) [pc] 1 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 1 pc
Displej - možnosti No
Displej na přední straně Ne
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Hodiny reálného času Ne
Hodnoceníkrytí IP IP20
In scope of WEEE Yes
Jazyk produktu Angličtina
Konfigurace teplotního čidla S2A
Množství na formát balení 24 pc
Montážní metoda Vedení DIN
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Název produktu SH controller and valve driver
PFAS content [Yes/No] No
Podpora snímače tlaku 4 - 20 mA
Ratiometric 0.5 - 4.5 V DC
Počet snímačů tlaku 1
Počet teplotních čidel 1
Produktová skupina Electronic valve control
Programovací nástroje Koolprog
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
SCIP dossier no. dd52e03c-8b66-4f5b-8e23-1c1ace447e1c
SCIP dossier product name EKE 100,110
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC 24 V
Teplota Podpora čidla NTC10000
Pt 1000
Typ EKE 100 1V
Typ komunikace Modbus RS485 RTU
Typ výstupu ventilu CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 10L
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 3L
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 5L
CCMT 8
CCMT 8L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12
ETS 12C
ETS 175L
ETS 175L OFHT
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 250L
ETS 250L OFHT
ETS 25C
ETS 400
ETS 400L
ETS 400L OFHT
ETS 50
ETS 500L
ETS 500L OFHT
ETS 50C
ETS 6
ETS 8M
KVS 15
KVS 1C
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UL evaluated Yes
Valve output number 1
Vlastnosti produktu Správa alarmů
Signál kapacity od jednotky master
Sekvence odtávání
Ext. ref. hodnota, regulace teploty/přehřátí
Omezovací funkce
Manuální ovládání
Preset OD
Reverzní systém s 1 EXV
Servisní režim
Spuštění
Referenční hodnota přehřátí
Pohon ventilu: Reference z OD
Volitelná brána Koolkey
Včetně souboru spojů Ano
Záložní baterie [V] DC [Max] 24 V
Záložní baterie [V] DC [Min] 18 V

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality