Elektronischer Kälteregler, ERC 213

080G3457

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 197 - 250, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20

Produktdetails

Bruttogewicht 0.256 Kilogram
Gewicht netto 0.234 Kilogram
Volume 0.458 Liter
EAN 5715162509067

 

Analoge Eingänge (AI) [Stk] 3 pc
Anwendungsbereich Merchandising Glasfront
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 3 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 1 pc
Display colour Red
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
6(c)
Frequenz [Hz] 60 Hz
In scope of WEEE Yes
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Temperature controllers
Produktname Elektronischer Kälteregler
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Reglertyp Gewerbekälte
SCIP-Dossier Nr. 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP-Dossier Produktname ERC21x, EKC 22x
Typ ERC 213
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 250 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 197 V
wartbar Nein
Zulassung CE
CQC
EAC
ENEC
NSF
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality