Program. Regler, 15 Relais, MCX15B2

080G0327

Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24 - 230, Kommunik.: 1RS485; USB; CANBUS; ETHER, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 8

Produktdetails

Bruttogewicht 0.981 Kilogram
Gewicht netto 0.6 Kilogram
Volume 4.945 Liter
EAN 5715162508503

 

Analoge Ausgänge (AO) [Stk] 6 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk] 10 pc
Anschlusskit inkl. Nein
Befestigungsmethode DIN Schiene
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 15 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 22 pc
Displaytyp NO
Echtzeituhr Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmierbarer Regler
In scope of WEEE Yes
Kommunik. 1RS485
CANBUS
ETHER
USB
Leistungsaufnahme [W] 15 W
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Produktgruppe Programmable controllers
Produktname Program. Regler, 15 Relais
Produktzubehör Electron. control accessories
Schutzart IP40
Summer Nein
Supply voltage [V] DC [max] 230 V
Supply voltage [V] DC [min] 40 V
Typ MCX15B2
Typenbezeichnung MCX15B2
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 24 V
wartbar Nein
Zulassung CE
EAC
UA
UL-zertifiziert

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality