Program. Regler, 8 Relais, MCX08M2

080G0310

Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12

Produktdetaljer

Bruttogewicht 0.642 Kilogram
Gewicht netto 0.63 Kilogram
Volume 2.758 Liter
EAN 5702428945875

 

1 Primærbatteri SUM vægt Kg 0.001
1 Primært batteri vægt kg 0.001
Analog outputs (AO) 4 stk.
Analoge indgange (AI) [pc] 8 stk.
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Batteriantal 1
Batteritype eller navn Lithium coin cell (CR1620)
Buzzer Yes
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 8 stk.
Digitale outputs (DO) 8 stk.
Displaytype LCD
Division 25
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug [W] 10 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmierbarer Regler
Identisk produkt 080G0315
Indeholder batterier Yes
Kapsling (IP) IP40
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Komm. type CANBUS
MODBUS
RS485
Montering DIN-skinne
Omfattet af WEEE Yes
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Programmable controllers
Produktnavn Programmérbar regulator, 8 relæer
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Real tids ur Ja
Supply voltage [V] DC 24 V
Tilslutningskit 080G0180
Tilslutningskit inkl. Ja
Type MCX08M2
Typenbezeichnung MCX08M2
UL-klassificeret Yes
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality