Bedientableau, MMIGRS2
080G0295
Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: CANBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 34
Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: CANBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 34
Bruttogewicht | 0.259 Kilogram |
Gewicht netto | 0.2 Kilogram |
Volume | 1.057 Liter |
EAN | 5702428848961 |
Bruttogewicht | 0.259 Kilogram |
Gewicht netto | 0.2 Kilogram |
Volume | 1.057 Liter |
EAN | 5702428848961 |
Anschlusskit inkl. | Ja |
China RoHS compliance | Yes |
Displaytyp | LCD |
Echtzeituhr | Nein |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
Funktion | Programmierbarer Regler |
In scope of WEEE | Yes |
Kommunik. | CANBUS |
Leistungsaufnahme [W] | 1.5 W |
Menge je Verpackungseinheit | 34 pc |
Product Name Description | Bedientableau |
Produktgruppe | Programmable controllers |
Produktzubehör | Electron. control accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzart | IP40 |
Spannungsversorgung [V] DC | 12 V |
Summer | Ja |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Typ | MMIGRS2 |
Typenbezeichnung | MMIGRS2 |
UK RoHS compliance | Yes |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
wartbar | Nein |
Zulassung |
CE CMIM GOST R UL |
Anschlusskit inkl. | Ja |
China RoHS compliance | Yes |
Displaytyp | LCD |
Echtzeituhr | Nein |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
Funktion | Programmierbarer Regler |
In scope of WEEE | Yes |
Kommunik. | CANBUS |
Leistungsaufnahme [W] | 1.5 W |
Menge je Verpackungseinheit | 34 pc |
Product Name Description | Bedientableau |
Produktgruppe | Programmable controllers |
Produktzubehör | Electron. control accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzart | IP40 |
Spannungsversorgung [V] DC | 12 V |
Summer | Ja |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Typ | MMIGRS2 |
Typenbezeichnung | MMIGRS2 |
UK RoHS compliance | Yes |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
wartbar | Nein |
Zulassung |
CE CMIM GOST R UL |