Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL333TL-1, Plattenanzahl: 180

079U8161

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdetails

Bruttogewicht 360 Kilogram
Gewicht netto 300.342 Kilogram
Volume 977.6 Liter
EAN 5702425153921

 

Abstand der Anschlüsse 1[mm] 863 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm] 863 mm
Anschlusslänge 1 [mm] 0 mm
Anschlusslänge 2 [mm] 0 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm] 0 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm] 0 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 25 bar
China RoHS compliance Yes
Connection size 1 DN100
Connection size 2 DN100
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
Gesamtbreite [mm] 474 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 1181 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 239 mm
In scope of WEEE No
Kanalanzahl 1
Kategorie IV
Lotmaterial Kupfer
Material Description (Short Te SL333TL-1-180_2_25_S1_4F100
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Plate material no. 1.4404
Plattenanzahl 180
Plattenkonstruktion TL
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Gelöteter Plattenwärmeübertrager
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperaturbereich [°C] [max.] 225 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Typ SL333TL-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verpackungseinheit Einzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] 863 mm
Volume per channel 1 [l] 0.813 L
Volume per channel 2 [l] 0.813 L
Werkstoff Platte 1.4404
Zulassung PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality