Microchannel-Wärmeübertrager, XB71H-1, Plattenanzahl: 100

079G1010

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdetails

Bruttogewicht 189 Kilogram
Gewicht netto 141.52 Kilogram
Volume 528 Liter
EAN 5702425145889

 

Abstand der Anschlüsse 1[mm] 816 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm] 816 mm
Anschlusslänge 1 [mm] 0 mm
Anschlusslänge 2 [mm] 0 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm] 0 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm] 0 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 25 bar
China RoHS compliance Yes
Connection size 1 DN100
Connection size 2 DN100
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 2
Gesamtbreite [mm] 372 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 1149 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 205 mm
In scope of WEEE No
Kanalanzahl 1
Kategorie III
Lotmaterial Kupfer
Material Description (Short Te XB71H-1-100_2Cu_25_S1_2DN100_S
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Plate material no. 1.4404
Plattenanzahl 100
Plattenkonstruktion H
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Microchannel-Wärmeübertrager
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperaturbereich [°C] [max.] 180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Typ XB71H-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] 816 mm
Volume per channel 1 [l] 0.519 L
Volume per channel 2 [l] 0.519 L
Werkstoff Platte 1.4404
Zulassung PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality