Servicethermostat; Mit Zubehör, B3

077B7007

Typ: B3, Typenbezeichnung: Servicethermostat; Mit Zubehör, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler mit passivem Alarm, Warm Einschaltwert [°C]: -10.0, Warm Ausschaltwert [°C]: -17.0, Kalt Ausschaltwert [°C]: -34.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -34.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 2300

Produktdetails

Bruttogewicht 0.158 Kilogram
Gewicht netto 0.132 Kilogram
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006600

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Eingesetzt für Produkt Tiefkühler mit passivem Alarm
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kalt Ausschaltwert [°C] -34.5 °C
Kalt Ausschaltwert [°F] -30.1 °F
Kalt Einschaltwert [°C] -24 °C
Kalt Einschaltwert [°F] -11.2 °F
Kalt Signal Ein [°C] -19 °C
Kapillarrohrlänge [in] 90.5 in
Kapillarrohrlänge [mm] 2300 mm
Menge je Verpackungseinheit 40 pc
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktname Servicesatz
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ B3
Typenbezeichnung Mit Zubehör
Servicethermostat
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Multi-Pack
Warm Ausschaltwert [°C] -17 °C
Warm Ausschaltwert [°F] 1.4 °F
Warm Einschaltwert [°C] -10 °C
Warm Einschaltwert [°F] 14 °F
Warm Signal - Differenz [ºC] 4 °C
Zulassung CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality