Servicethermostat; Mit Zubehör, B20

077B7006

Typ: B20, Typenbezeichnung: Servicethermostat; Mit Zubehör, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler mit aktivem Alarm, Warm Einschaltwert [°C]: -10.0, Warm Ausschaltwert [°C]: -17.0, Kalt Ausschaltwert [°C]: -34.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -34.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 2300

Produktdetails

Bruttogewicht 0.158 Kilogram
Gewicht netto 0.132 Kilogram
Volume 0.453 Liter
EAN 5702424006594

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Eingesetzt für Produkt Tiefkühler mit aktivem Alarm
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kalt Ausschaltwert [°C] -34.5 °C
Kalt Ausschaltwert [°F] -30.1 °F
Kalt Einschaltwert [°C] -24 °C
Kalt Einschaltwert [°F] -11.2 °F
Kalt Signal Ein [°C] -18 °C
Kapillarrohrlänge [in] 90.5 in
Kapillarrohrlänge [mm] 2300 mm
Menge je Verpackungseinheit 40 pc
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktname Servicesatz
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ B20
Typenbezeichnung Mit Zubehör
Servicethermostat
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Multi-Pack
Warm Ausschaltwert [°C] -17 °C
Warm Ausschaltwert [°F] 1.4 °F
Warm Einschaltwert [°C] -10 °C
Warm Einschaltwert [°F] 14 °F
Warm Signal - Differenz [ºC] 4 °C
Zulassung CE
CMIM
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality