Druckmessumformer, DST P10B, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

075G1193

Elektrischer Anschluss: M12-5 Anschluss, Druckanschlusstyp: G

Produktdetails

Bruttogewicht 0.065 Kilogram
Gewicht netto 0.062 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5715162466476

 

+ Anschluss Anschluss 2
- Allgemein Anschluss 3
Ansprechzeit max. [ms] 2 ms
Austritt Sign. CANopen
Bitrate kBit/s 125
BUS Pin High (+) Pin 4
BUS Pin Low (-) Pin 5
CE evaluated Yes
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 27 mm
Druckanschluss Standard ISO 1179-2
Druckanschlussgröße 1/4-A
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 16 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 232 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Gauge (relative)
Elektr. Anschluss Standard IEC 61076-2-101
Elektr. Anschlussgröße 5 pin
Elektrischer Anschluss M12-5 Anschluss
EU RoHS compliance Yes
Farbe elektrischer Anschlussstecker Black
Fehlersignalpegel 32767
Gehäusewerkstoff 304L
Hohes Clip-Niveau 18841
Identisches Produkt 075G4152
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationale Artikelnummer 5715162466476
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Max. Überlastdruck [bar] 64 bar
Max. Überlastdruck [psi] 928 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Menge je Verpackungseinheit 64 pc
Niedriges Clip-Niveau -8192
Node-ID 127
PE, Gehäuse Pin 1
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer No
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP67
Spannungsversorgung [V] DC [Max] 32 V
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 8 V
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
TEB innen CTR ±FS [%] 3 %
Typ DST P10B
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Verpackungseinheit Multi-Pack
Werkstoff, flüssigkeitsberührtes Teil 304L/316L
X-BUS Profil 0 - 16 bar & Celsius​
X-BUS Profil version 1.0

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality