Druckmessumformer, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

075G1017

Elektrischer Anschluss: Runder Packard Metri-Pack, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20, Spezifik. Schlüssel: DST P110-C836-C2BF08-0

Produktdetails

Bruttogewicht 0.068 Kilogram
Gewicht netto 0.062 Kilogram
Volume 0.084 Liter
EAN 5702428558747

 

+ Anschluss Anschluss B
+ Ausgang Anschluss C
- Allgemein Anschluss A
Ansprechzeit max. [ms] 2 ms
Austritt Sign. Ratio metric
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) INNEN
Druckanschluss HEX 27 mm
Druckanschluss Standard SAE J513 45° Bördel
Druckanschlussgröße 7/16-20
Druckanschlusstyp UNF
Druckbereich [bar] [max.] 30 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 435 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Sealed gauge
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss Standard 150.2 SERIES
Elektr. Anschlussgröße 3 pin
Elektrischer Anschluss Runder Packard Metri-Pack
EU RoHS compliance Yes
Farbe elektrischer Anschlussstecker Black
Fehlersignalpegel 2
Gehäusewerkstoff 304L
Hohes Clip-Niveau 99
Identisches Produkt 075G4006
In scope of WEEE Yes
Internationale Artikelnummer 5702428558747
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Max. Überlastdruck [bar] 120 bar
Max. Überlastdruck [psi] 1740 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 135 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Menge je Verpackungseinheit 64 pc
Niedriges Clip-Niveau 4
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer No
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.] 90 %
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.] 10 %
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP69K
Spezifik. Schlüssel DST P110-C836-C2BF08-0
Supply voltage [V] DC 5 V
TEB innen CTR ±FS [%] 3 %
Typ DST P110
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Verpackungseinheit Multi-Pack
Werkstoff, flüssigkeitsberührtes Teil 304L 316L

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality