DST G290, R290

073G5060

Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, null: 24.00, Arbeitstemperaturbereich [°C]: -40 - 80, Elektr. Anschlussgröße: 6 pin, Spezifik. Schlüssel: DST G290-A1-15 MODBUS ROUND-M

Produktdetails

Bruttogewicht 59.85 Gram
Gewicht netto 50.9 Gram
Volume 0.186 Liter
EAN 5715255055990

 

Alarm reset [LFL hysteresis %] 2,5
Alarm reset Modbus 5 seconds
Alarm threshold [LFL %] 15
Arbeitstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Arbeitstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Austritt Sign. Modbus
Betriebstemperatur [°C] [max.] 80 °C
Betriebstemperatur [°F] [max.] 175 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Communication configuration Danfoss Default
Contain batteries No
Druckbereich [bar] [max.] 1.2 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0.7 bar
Druckbereich [psi] [max.] 17.4 psi
Druckbereich [psi] [min.] 10.15 psi
Elektr. Anschluss Standard EN 60529
Elektr. Anschlussgröße 6 pin
Elektrischer Anschluss Mini Mate-N-Lok
Enclosure design Round Ø7 black
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Flame rating UL 94 V-0
Gehäusewerkstoff PA66 25% Glass fiber
Identisches Produkt 073G2060
In scope of WEEE No
Internationale Artikelnummer 5715255055990
Kältemittel R290
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Modbus termination 120 Ohm
Mounting interface 2 brackets 180 dgr
Pin 1 + supply
Pin 2 - common
Pin 3 Modbus A
Pin 4 Modbus B
Pin 5 Not connected
Pin 6 Not connected
Produktgruppe Sensors
Produktname Gas sensor
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Recovery time [min] <5
Rel. Feuchtigkeitsbedingungen 0 - 100
Response time [S] <27
Schutzart IP55
SCIP-Dossier Nr. a990a3be-2a8a-4758-85bf-208f55e4c81d
SCIP-Dossier Produktname DST G290
Spezifik. Schlüssel DST G290-A1-15 MODBUS ROUND-M
Stromversorgung max. [mA] 100 mA
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ DST G290
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality