DST G54C, R454C

073G2022

Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, null: 24.00, Messbereich [°C]: -40 - 80, Elektr. Anschlussgröße: 6 pin, Spezifik. Schlüssel: DST G54C-AB-15-0AAB-LC003-I

Produktdetails

Bruttogewicht 58 Gram
Gewicht netto 46 Gram
EAN 5715162782088

 

+ Anschluss Anschluss 1
- Allgemein Anschluss 2
Alarm reset [LFL hysteresis %] 2,5
Alarm reset Modbus 5 seconds
Alarm reset Relay 5 seconds
Alarm threshold [LFL %] 15
Arbeitstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Arbeitstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Austritt Sign. Dual
Betriebstemperatur [°C] [max.] 80 °C
Betriebstemperatur [°F] [max.] 175 °F
CE evaluated Yes
Communication configuration Danfoss Default
Contain batteries No
Druckbereich [bar] [max.] 1.2 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0.7 bar
Druckbereich [psi] [max.] 17.4 psi
Druckbereich [psi] [min.] 10.15 psi
Elektr. Anschluss Standard EN 60529
Elektr. Anschlussgröße 6 pin
Elektrischer Anschluss Mini Mate-N-Lok
Enclosure design Round Ø6 black
EU RoHS compliance Yes
Flame rating UL 94 V-0
Gehäusewerkstoff PA66 25% Glass fiber
Identisches Produkt 073G5022
Internationale Artikelnummer 5715162782088
Kältemittel R454C
Menge je Verpackungseinheit 80 pc
Messbereich [°C] [max.] 80 °C
Messbereich [°C] [min.] -40 °C
Messbereich [°F] [max.] 175 °F
Messbereich [°F] [min.] -40 °F
Mod A Pin 3
Mod B Pin 4
Modbus termination 120 Ohm
Mounting interface 2 brackets 180 dgr
Pin 1 + supply
Pin 2 - common
Pin 3 Modbus A
Pin 4 Modbus B
Pin 5 Relay input
Pin 6 Relay NO
Produktgruppe Sensors
Produktname Gas sensor
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Recovery time [min] <5
Rel. Feuchtigkeitsbedingungen 0 - 100
Relay NC Pin 5
Relay NO Pin 6
Response time [S] <15
Schutzart IP54
Spezifik. Schlüssel DST G54C-AB-15-0AAB-LC003-I
Stromversorgung max. [mA] 300 mA
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ DST G54C
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 95 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 200 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
Zulassung CE
C UL US UL Recognized

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality