Pumpen, BFP 52 LE-S, 16 L/h, Düsenanschluss/Druckstutzen: L

071N3215

BFP 52E L3L LE-S, SERVICE

Produktinformation

Вага брутто 1.286 Kilogram
Bага нетто 1.208 Kilogram
Об'єм 1.947 Liter
EAN 5702425156458

 

Drehrichtung L
1 oder 2Stufe(n) 2
Abflachungen/Passfeder an der Welle 1 flach
Anmerkungen Drehrichtung und Düsen-/Druckanschluss der Pumpe sind auf das Wellenende gesehen angegeben.
Anschlußstutzen 2 Rohr
Biokraftstoffmischung 10
Capacity [l/h] 16 л/год
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definition point [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Description BFP 52E L3L LE-S, SERVICE
Drehzahl [U/min] [max.] 3450 rpm
Drehzahl [U/min] [min.] 2400 rpm
Druck [bar] [max.] 25 bar
Druck [bar] [min.] 7 bar
Druck max. Phase2 [bar] [max.] 25 bar
Düsenanschluss/Druckstutzen L
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
6(c)
Filter area [cm²] 11 см²
Filter grade [µm] 200
Filter type Cartridge
Kapazitätsbereich [l/h] [max.] 24 L/h
Kapazitätsbereich [l/h] [min.] 0 L/h
Kapazitätsgruppe 0-16
Leistungsaufnahme [W] 45 W
Leistungsaufnahme Spule [W] 9 W
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
NO-Typ Use with NO coil
Number of stages 2
Oil pump speed [op/min] 3450 op/min
Pressure feed line [bar] [Max] 2 бар
Pressure kerosene [bar] [Max] 12 бар
Product group Pumps
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Vakuum [bar] [max.] 0.4 bar
Schließfunktion Abschaltung
SCIP-Dossier Nr. 7faf937f-86f0-4ffa-8ad8-55cec2fb583a
SCIP-Dossier Produktname Oil pump BFP 52E L3 LE S
Serie BFP
Spulenspannung [V] 220 - 230
Spulenstrom AC
Startdrehmoment [Nm] [max.] 0.1 N-m
Type BFP 52 LE-S
UL evaluated Out of scope
Versorgung Spitzenspannung [V] [max.] 253 V
Versorgung Spitzenspannung [V] [min.] 207 V
Viskosität [cSt] [max.] 12 cSt
Viskosität [cSt] [min.] 1.3 cSt
Wellendurchmesser [mm] 8 mm
Werkseinstellung Druck [bar] 10 bar
Werkseinstellung Druck Phase2 [bar] 13 bar
Zulassung CE
UKCA
Intertek Semko
DIN CERTCO
Öltyp Kerosin/leichtes Heizöl
Напруга живлення [В] 230 В
Напруга живлення [В][макс.] 230 В
Напруга живлення [В][мін.] 220 В
Ступінь захисту IP40
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -20 °C
Температура середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип приводу NC+NO
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality