Pumpen, BFP 21 LE, 24 L/h, Düsenanschluss/Druckstutzen: L

071N2113

BFP 21L3L LE

Produktdetails

Bruttogewicht 1.1 Kilogram
Gewicht netto 1.099 Kilogram
Volume 1.124 Liter
EAN 5702425025563

 

Drehrichtung L
1 oder 2Stufe(n) 1
Abflachungen/Passfeder an der Welle 1 flach
Anmerkungen Drehrichtung und Düsen-/Druckanschluss der Pumpe sind auf das Wellenende gesehen angegeben.
Anschlußstutzen 2 Rohr
Antriebs Type NC (Stromlos geschlossen)
Anzahl Phasen 1
Biokraftstoffmischung 10
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitionspunkt [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Description BFP 21L3L LE
Drehzahl [U/min] [max.] 3450 rpm
Drehzahl [U/min] [min.] 2400 rpm
Druck [bar] [max.] 16.5 bar
Druck [bar] [min.] 7 bar
Druck Kerosin [bar] [max.] 12 bar
DruckSaugleitung [bar] [max.] 2 bar
Düsenanschluss/Druckstutzen L
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
6(c)
Filterfläche [cm²] 11 cm²
Filterklasse [µm] 200
Filtertyp Patrone
Kapazitätsbereich [l/h] [max.] 24 L/h
Kapazitätsbereich [l/h] [min.] 0 L/h
Kapazitätsgruppe 0-24
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -20 °C
Leistung [l/h] 24 L/h
Leistungsaufnahme [W] 42 W
Leistungsaufnahme Spule [W] 9 W
Medientemperatur [°C] [max.] 70 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 0 °C
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Pumps
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Vakuum [bar] [max.] 0.4 bar
Schließfunktion Abschaltung
Schutzart IP40
SCIP-Dossier Nr. a3b5dbef-eba0-4ff4-b20f-3d7b7aa11c1c
SCIP-Dossier Produktname Oil pump BFP 21 L3L LE
Serie BFP
Spulenspannung [V] 220 - 230
Spulenstrom AC
Startdrehmoment [Nm] [max.] 0.1 N-m
Typ BFP 21 LE
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -20 °C
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgung Spitzenspannung [V] [max.] 253 V
Versorgung Spitzenspannung [V] [min.] 207 V
Versorgungsspannung [V] 230 V
Versorgungsspannung [V] [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] [min.] 220 V
Viskosität [cSt] [max.] 12 cSt
Viskosität [cSt] [min.] 1.3 cSt
Wellendurchmesser [mm] 8 mm
Werkseinstellung Druck [bar] 10 bar
Zulassung CE
UKCA
DIN CERTCO
Intertek Semko
Ölpumpendrehzahl [op/min] 3450 op/min
Öltyp Kerosin/leichtes Heizöl

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality