Produktdetails

Bruttogewicht 0.078 Kilogram
Gewicht netto 0.074 Kilogram
Volume 0.107 Liter
EAN 5702425114168

 

Aktueller Typ AC
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description SPULE T85 230 V AC
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Lagertemperatur [max.] [°C] 85 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -20 °C
Leistungsaufnahme Spule [W] 9 W
Menge je Verpackungseinheit 45 pc
Produktgruppe Accessories for Burner Components
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP40
SCIP-Dossier Nr. ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
SCIP-Dossier Produktname NC T85 coil service kit
Spulenspannung [V] 220 - 230
Spulenstrom AC
Typ Accessories for BFP
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -20 °C
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgung Spitzenspannung [V] [max.] 253 V
Versorgung Spitzenspannung [V] [min.] 207 V
Versorgungsspannung [V] [max.] 230 V
Versorgungsspannung [V] [min.] 220 V
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality