Thermostatisches Expansionsventil, T 2, R22/R407C

068Z3208

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Druckausgleich: Intern ausgeglichen

Produktdetails

Bruttogewicht 0.306 Kilogram
Gewicht netto 0.282 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702422123668

 

Anschlussmaterial Messing
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Bördel
Austritt Größe [in] 1/2Zoll
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druckausgleich Intern ausgeglichen
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Eck
Einstellung Überhitzung Einstellbar
Eintritt Anschluss-Typ Bördel
Eintritt Größe [in] 3/8Zoll
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluid-Gruppe 2
Identisches Produkt 068Z3504
Kapillarrohrlänge [in] 59 in
Kapillarrohrlänge [mm] 1500 mm
Kategorie Art. 4, par. 3
Kältemittel R22/R407C
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 34 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 500 psig
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
MOP-Punkt [psig] MOP 100
MOP-Punkt [°C] 15 °C
MOP-Punkt [°F] 60 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] OS=10.8 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] OS=6K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Thermostatisches Expansionsventil
Produktzubehör TXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-Dossier Produktname T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Statische Überhitzung (SS) [°C] 4 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F] 7.2 °F
Teile inkl. Fühlerschelle
Teile Programmname T2/TE2
Temperaturbereich [°C] [max.] 10 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ T 2
UA address UA_2L.png
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar TXV Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality