Heißgasbypassregler, TCHE

068U4578

Eintritt Größe [mm]: 10, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 12.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Temperaturbereich [°C]: -1 - 12, Düsenleistung [kW]: 2.6, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdetails

Bruttogewicht 0.199 Kilogram
Gewicht netto 0.178 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702428941952

 

Anschlussmaterial Bimetall: Stahl/Kupfer
Anzeiger Durchflussrichtung Lasergravierter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [mm] 12 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Druckausgl. Anschluss Löt, ODF
Druckausgleich Extern ausgeglichen
Druckausgleich Größe [mm] 6 mm
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Eck
Düsen Größe 3
Düsenleistung [kW] 2.6 kW
Düsenleistung [TR] 0.75 TR
Einstellung Überhitzung Einstellbar
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [mm] 10 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluid-Gruppe 2
Identisches Produkt 068U4530
Kapillarrohrlänge [in] 35 in
Kapillarrohrlänge [mm] 900 mm
Kategorie Art. 4, par. 3
Kältemittel R134a/R513A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45.5 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 660 psig
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Heißgasbypassregler
Produktzubehör TXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-Dossier Produktname TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
Statische Überhitzung (SS) [°C] 2 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F] 3.6 °F
Teile inkl. Fühlerschelle
Temperaturbereich [°C] [max.] 12 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -1 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 54 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 30 °F
Typ TCHE
UA address UA_2L.png
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality